Menu Procurar

Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.7 mm M3 22.0 mm

Separador roscado em poliamida fêmea para fêmea, utilizado para separar componentes na sua montagem. O material não condutor oferece isolamento da interferência elétrica. Combine com a nossa seleção de anilhas, parafusos e porcas para obter uma solução completa.
Referência da Essentra:

10379134

Número de peça do fabricante:

463834

4533 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,2819 €
500 + 0,2685 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

28,19 €

100 x 0,2819 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Forma do espaçador Hexagonal
Tamanho da rosca M3
Comprimento do espaçador 22.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo Female-Female Spacer
Código do material 3926909790
Distância entre superfícies 5.7 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos