Menu Procurar

Die Springs

Em stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromium Alloy Steel Colour: Yellow, Red, Blue, Green Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
439 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Deflexão máxima de operação Flexibilidade da mola Cor Diâmetro do furo Deflexão máxima Força máxima Tipo Comprar
12,8358 € - 13,5115 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0 mm
89.2 Nmm
Vermelho
32.0 mm
48.5 mm
4324.0 N
Heavy Duty
26,5297 € - 27,9263 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.2 mm
48.4 Nmm
Vermelho
32.0 mm
92.8 mm
4491.0 N
Heavy Duty
2,0404 € - 2,1485 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
74.2 Nmm
Vermelho
20.0 mm
22.6 mm
1677.0 N
Heavy Duty
2,0785 € - 2,1866 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.4 mm
219.5 Nmm
Vermelho
25.0 mm
12.6 mm
2765.0 N
Heavy Duty
3,3681 € - 3,5452 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.2 mm
41.9 Nmm
Vermelho
20.0 mm
42.6 mm
1784.0 N
Heavy Duty
3,3011 € - 3,4752 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.3 mm
163.1 Nmm
Vermelho
25.0 mm
17.9 mm
2919.0 N
Heavy Duty
5,6856 € - 5,9843 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.2 mm
70.6 Nmm
Vermelho
25.0 mm
41.9 mm
2958.0 N
Heavy Duty
4,3198 € - 4,5464 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.6 mm
78.4 Nmm
Vermelho
25.0 mm
37.3 mm
2923.0 N
Heavy Duty
18,37 € - 19,3361 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.9 mm
39.5 Nmm
Vermelho
25.0 mm
74.5 mm
2939.0 N
Heavy Duty
7,4129 € - 7,8032 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.7 mm
141.5 Nmm
Vermelho
32.0 mm
30.8 mm
4357.0 N
Heavy Duty
3,092 € - 3,2558 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.4 mm
387.2 Nmm
Vermelho
32.0 mm
12.6 mm
4879.0 N
Heavy Duty
9,5604 € - 10,0641 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0 mm
57.5 Nmm
Vermelho
25.0 mm
49.3 mm
2834.0 N
Heavy Duty
13,5146 € - 14,2263 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.6 mm
81.7 Nmm
Vermelho
32.0 mm
54.8 mm
4478.0 N
Heavy Duty
8,4686 € - 8,9146 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.8 mm
171.7 Nmm
Vermelho
32.0 mm
26.1 mm
4480.0 N
Heavy Duty
15,3573 € - 16,1648 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
137.4 Nmm
Vermelho
40.0 mm
46.5 mm
6390.0 N
Heavy Duty
14,2407 € - 14,9906 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.4 mm
69.2 Nmm
Vermelho
32.0 mm
63.6 mm
4403.0 N
Heavy Duty
11,1641 € - 11,7502 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.2 mm
155.7 Nmm
Vermelho
40.0 mm
42.4 mm
6603.0 N
Heavy Duty
2,9787 € - 3,1342 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.6 mm
46.5 Nmm
Vermelho
20.0 mm
37.5 mm
1745.0 N
Heavy Duty
1,3719 € - 1,445 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.6 mm
171.3 Nmm
Vermelho
20.0 mm
11.0 mm
1885.0 N
Heavy Duty
4,3548 € - 4,5845 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
37.3 Nmm
Vermelho
20.0 mm
45.5 mm
1698.0 N
Heavy Duty
  • de 22
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 140.0 mm 89.2 Nmm

10644256

Intervalo de preços
13,5115 € - 12,8358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    48.5 mm
  • Força máxima
    4324.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    42.0 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 254.0 mm 48.4 Nmm

10642146

Intervalo de preços
27,9263 € - 26,5297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    92.8 mm
  • Força máxima
    4491.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    76.2 mm
Mola fundida ISO 10243 20.0 mm 64.0 mm 74.2 Nmm

10445167

Intervalo de preços
2,1485 € - 2,0404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    22.6 mm
  • Força máxima
    1677.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    19.2 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 219.5 Nmm

10445211

Intervalo de preços
2,1866 € - 2,0785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    12.6 mm
  • Força máxima
    2765.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    11.4 mm
Mola fundida ISO 10243 20.0 mm 114.0 mm 41.9 Nmm

10445198

Intervalo de preços
3,5452 € - 3,3681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    42.6 mm
  • Força máxima
    1784.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    34.2 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 163.1 Nmm

10445235

Intervalo de preços
3,4752 € - 3,3011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    17.9 mm
  • Força máxima
    2919.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    15.3 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 114.0 mm 70.6 Nmm

10631768

Intervalo de preços
5,9843 € - 5,6856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    41.9 mm
  • Força máxima
    2958.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    34.2 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 102.0 mm 78.4 Nmm

10631720

Intervalo de preços
4,5464 € - 4,3198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    37.3 mm
  • Força máxima
    2923.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    30.6 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 203.0 mm 39.5 Nmm

10631829

Intervalo de preços
19,3361 € - 18,37 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    74.5 mm
  • Força máxima
    2939.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    60.9 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 89.0 mm 141.5 Nmm

10635483

Intervalo de preços
7,8032 € - 7,4129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    30.8 mm
  • Força máxima
    4357.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    26.7 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 38.0 mm 387.2 Nmm

10234990

Intervalo de preços
3,2558 € - 3,092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    12.6 mm
  • Força máxima
    4879.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    11.4 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 140.0 mm 57.5 Nmm

10631805

Intervalo de preços
10,0641 € - 9,5604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    49.3 mm
  • Força máxima
    2834.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    42.0 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 81.7 Nmm

10642139

Intervalo de preços
14,2263 € - 13,5146 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    54.8 mm
  • Força máxima
    4478.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    45.6 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 171.7 Nmm

10642887

Intervalo de preços
8,9146 € - 8,4686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    26.1 mm
  • Força máxima
    4480.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    22.8 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 137.4 Nmm

10644126

Intervalo de preços
16,1648 € - 15,3573 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    46.5 mm
  • Força máxima
    6390.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    38.1 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 69.2 Nmm

10644201

Intervalo de preços
14,9906 € - 14,2407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    63.6 mm
  • Força máxima
    4403.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    53.4 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 114.0 mm 155.7 Nmm

10631799

Intervalo de preços
11,7502 € - 11,1641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    42.4 mm
  • Força máxima
    6603.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    34.2 mm
Mola fundida ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 46.5 Nmm

10445181

Intervalo de preços
3,1342 € - 2,9787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    37.5 mm
  • Força máxima
    1745.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    30.6 mm
Mola fundida ISO 10243 20.0 mm 32.0 mm 171.3 Nmm

10424223

Intervalo de preços
1,445 € - 1,3719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    11.0 mm
  • Força máxima
    1885.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    9.6 mm
Mola fundida ISO 10243 20.0 mm 127.0 mm 37.3 Nmm

10635667

Intervalo de preços
4,5845 € - 4,3548 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    45.5 mm
  • Força máxima
    1698.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    38.1 mm