Menu Procurar

Mola fundida ISO 10243 12.5 mm 32.0 mm 22.5 Nmm

Esta mola fundida está em conformidade com as especificações ISO 10243 e a secção em D funciona como substituição direta para outras peças em conformidade com a norma ISO 10243. A mola mecânica é fabricada em aços com liga de crómio de força elevada para suportar cargas muito pesadas e fornece um desempenho superior em aplicações de tensão elevada, bem como a resistência térmica até 230 ºC. A extremidade quadrada cria uma superfície de suporte de carga máxima plana e fiável. Este perfil de cor azul é adequado para cargas médias.
Referência da Essentra:

10412282

Número de peça do fabricante:

1218384

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 0,9023 €
50 + 0,8568 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

9,02 €

10 x 0,9023 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo 12.5 mm
Temperatura máxima de aplicação 230 °C
Deflexão máxima 16.6 mm
Força máxima 373.0 N
Deflexão máxima de operação 12.8 mm
Força operacional máxima 287.0 N
Deflexão operacional ótima 8.0 mm
Comprimento total 32.0 mm
Diâmetro da vara 7.0 mm
Flexibilidade da mola 22.5 Nmm
Cor Azul
Material Liga de aço cromado
Tipo Light Duty

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos