10424230
1218390
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 1,684 € |
| 50 + | 1,5994 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 0.492 in |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 12.5 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Deflexão máxima | 1.827 in |
| Deflexão máxima | 46.4 mm |
| Força máxima | 347.0 N |
| Força máxima | 347.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 1.402 in |
| Deflexão máxima de operação | 35.6 mm |
| Força operacional máxima | 266.0 N |
| Força operacional máxima | 266.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 22.3 mm |
| Deflexão operacional ótima | 0.878 in |
| Comprimento total | 3.492 in |
| Comprimento total | 88.7 mm |
| Diâmetro da vara | 7.0 mm |
| Diâmetro da vara | 0.276 in |
| Flexibilidade da mola | 7.5 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 7.5 Nmm |
| Cor | Azul |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Light Duty |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar