10630747
1218372
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 4 - 19 | 42,6138 € |
| 20 + | 40,4824 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 63.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 2.48 in |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Deflexão máxima | 4.055 in |
| Deflexão máxima | 103.0 mm |
| Força máxima | 6513.0 N |
| Força máxima | 6513.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 3.197 in |
| Deflexão máxima de operação | 81.2 mm |
| Força operacional máxima | 5134.0 N |
| Força operacional máxima | 5134.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 2 in |
| Deflexão operacional ótima | 50.8 mm |
| Comprimento total | 203.0 mm |
| Comprimento total | 7.992 in |
| Diâmetro da vara | 1.496 in |
| Diâmetro da vara | 38.0 mm |
| Flexibilidade da mola | 63.2 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 63.2 Nmm |
| Cor | Verde |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Light Duty |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar