10335246
1218383
| Quantidade | Preço unitário |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 0.492 in |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 12.5 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Deflexão máxima | 0.504 in |
| Deflexão máxima | 12.8 mm |
| Força máxima | 376.0 N |
| Força máxima | 376.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 0.394 in |
| Deflexão máxima de operação | 10.0 mm |
| Força operacional máxima | 294.0 N |
| Força operacional máxima | 294.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 0.248 in |
| Deflexão operacional ótima | 6.3 mm |
| Comprimento total | 0.972 in |
| Comprimento total | 24.7 mm |
| Diâmetro da vara | 0.276 in |
| Diâmetro da vara | 7.0 mm |
| Flexibilidade da mola | 29.4 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 29.4 Nmm |
| Cor | Azul |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Light Duty |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar