10234952
1218380
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 1,2725 € |
| 50 + | 1,208 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 10.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 0.394 in |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Deflexão máxima | 1.386 in |
| Deflexão máxima | 35.2 mm |
| Força máxima | 233.0 N |
| Força máxima | 233.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 25.6 mm |
| Deflexão máxima de operação | 1.008 in |
| Força operacional máxima | 169.0 N |
| Força operacional máxima | 169.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 16.0 mm |
| Deflexão operacional ótima | 0.63 in |
| Comprimento total | 2.52 in |
| Comprimento total | 64.0 mm |
| Diâmetro da vara | 5.0 mm |
| Diâmetro da vara | 0.197 in |
| Flexibilidade da mola | 6.6 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 6.6 Nmm |
| Cor | Azul |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | De resistência média |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar