Menu Procurar

Die Springs

Em stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromium Alloy Steel Colour: Yellow, Red, Blue, Green Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
439 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Deflexão máxima de operação Flexibilidade da mola Cor Diâmetro do furo Deflexão máxima Força máxima Tipo Comprar
0,9361 € - 0,9848 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
23.3 Nmm
Amarelo
10.0 mm
11.5 mm
293.0 N
De resistência extremamente alta
2,1018 € - 2,2118 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
11.2 Nmm
Amarelo
10.0 mm
25.2 mm
281.0 N
De resistência extremamente alta
1,208 € - 1,2725 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
34.6 Nmm
Amarelo
12.5 mm
13.9 mm
480.0 N
De resistência extremamente alta
26,0882 € - 27,4607 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.2 mm
67.6 Nmm
Vermelho
40.0 mm
96.2 mm
6500.0 N
Heavy Duty
27,2428 € - 28,6761 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.7 mm
276.8 Nmm
Vermelho
50.0 mm
31.5 mm
8720.0 N
Heavy Duty
23,3881 € - 24,6192 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0 mm
169.0 Nmm
Vermelho
50.0 mm
51.8 mm
8756.0 N
Heavy Duty
1,2746 € - 1,3423 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
13.3 Nmm
Amarelo
10.0 mm
20.4 mm
271.0 N
De resistência extremamente alta
1,2598 € - 1,3264 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
42.4 Nmm
Amarelo
12.5 mm
12.8 mm
540.0 N
De resistência extremamente alta
82,733 € - 87,0859 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.6 mm
269.0 Nmm
Vermelho
63.0 mm
56.5 mm
15199.0 N
Heavy Duty
142,3653 € - 149,8599 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.2 mm
155.0 Nmm
Vermelho
63.0 mm
102.0 mm
15810.0 N
Heavy Duty
41,8734 € - 44,0763 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.2 mm
90.5 Nmm
Vermelho
50.0 mm
97.9 mm
8862.0 N
Heavy Duty
60,192 € - 63,3601 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.6 mm
438.0 Nmm
Vermelho
63.0 mm
35.1 mm
15374.0 N
Heavy Duty
158,8407 € - 167,2027 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.3 mm
218.0 Nmm
Amarelo
63.0 mm
106.0 mm
23108.0 N
De resistência extremamente alta
44,1466 € - 46,4706 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.8 mm
341.8 Nmm
Amarelo
50.0 mm
39.6 mm
13535.0 N
De resistência extremamente alta
75,792 € - 79,7835 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
458.0 Nmm
Amarelo
63.0 mm
47.2 mm
21618.0 N
De resistência extremamente alta
35,2171 € - 37,0709 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.8 mm
304.9 Nmm
Amarelo
50.0 mm
43.4 mm
13230.0 N
De resistência extremamente alta
175,1363 € - 184,3551 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.5 mm
263.0 Nmm
Amarelo
63.0 mm
86.7 mm
22802.0 N
De resistência extremamente alta
68,8775 € - 72,5023 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.8 mm
565.0 Nmm
Amarelo
63.0 mm
38.0 mm
21470.0 N
De resistência extremamente alta
50,9441 € - 53,6256 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.8 mm
819.0 Nmm
Amarelo
63.0 mm
21.1 mm
17265.0 N
De resistência extremamente alta
  • de 22
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 23.3 Nmm

10414699

Intervalo de preços
0,9848 € - 0,9361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    11.5 mm
  • Força máxima
    293.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    9.5 mm
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 11.2 Nmm

10445273

Intervalo de preços
2,2118 € - 2,1018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    25.2 mm
  • Força máxima
    281.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    19.0 mm
Mola fundida ISO 10243 12.5 mm 38.0 mm 34.6 Nmm

10418932

Intervalo de preços
1,2725 € - 1,208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    13.9 mm
  • Força máxima
    480.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    9.5 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 67.6 Nmm

10644102

Intervalo de preços
27,4607 € - 26,0882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    96.2 mm
  • Força máxima
    6500.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    76.2 mm
Mola fundida ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 276.8 Nmm

10635452

Intervalo de preços
28,6761 € - 27,2428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    31.5 mm
  • Força máxima
    8720.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    26.7 mm
Mola fundida ISO 10243 50.0 mm 140.0 mm 169.0 Nmm

10643594

Intervalo de preços
24,6192 € - 23,3881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    51.8 mm
  • Força máxima
    8756.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    42.0 mm
Mola fundida ISO 10243 10.0 mm 64.0 mm 13.3 Nmm

10445266

Intervalo de preços
1,3423 € - 1,2746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    20.4 mm
  • Força máxima
    271.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    16.0 mm
Mola fundida ISO 10243 12.5 mm 32.0 mm 42.4 Nmm

10445280

Intervalo de preços
1,3264 € - 1,2598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    12.8 mm
  • Força máxima
    540.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    8.0 mm
Mola fundida ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 269.0 Nmm

10631669

Intervalo de preços
87,0859 € - 82,733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    63.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    56.5 mm
  • Força máxima
    15199.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    45.6 mm
Mola fundida ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 155.0 Nmm

10643617

Intervalo de preços
149,8599 € - 142,3653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    63.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    102.0 mm
  • Força máxima
    15810.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    76.2 mm
Mola fundida ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 90.5 Nmm

10631621

Intervalo de preços
44,0763 € - 41,8734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    97.9 mm
  • Força máxima
    8862.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    76.2 mm
Mola fundida ISO 10243 63.0 mm 102.0 mm 438.0 Nmm

10631638

Intervalo de preços
63,3601 € - 60,192 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    63.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    35.1 mm
  • Força máxima
    15374.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    30.6 mm
Mola fundida ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 218.0 Nmm

10635193

Intervalo de preços
167,2027 € - 158,8407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    63.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    106.0 mm
  • Força máxima
    23108.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    76.3 mm
Mola fundida ISO 10243 50.0 mm 115.0 mm 341.8 Nmm

10635360

Intervalo de preços
46,4706 € - 44,1466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    39.6 mm
  • Força máxima
    13535.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    28.8 mm
Mola fundida ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 458.0 Nmm

10635179

Intervalo de preços
79,7835 € - 75,792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    63.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    47.2 mm
  • Força máxima
    21618.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    38.0 mm
Mola fundida ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 304.9 Nmm

10642207

Intervalo de preços
37,0709 € - 35,2171 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    43.4 mm
  • Força máxima
    13230.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    31.8 mm
Mola fundida ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 263.0 Nmm

10628676

Intervalo de preços
184,3551 € - 175,1363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    63.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    86.7 mm
  • Força máxima
    22802.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    63.5 mm
Mola fundida ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 565.0 Nmm

10635162

Intervalo de preços
72,5023 € - 68,8775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    63.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    38.0 mm
  • Força máxima
    21470.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    31.8 mm
Mola fundida ISO 10243 63.0 mm 89.0 mm 819.0 Nmm

10635186

Intervalo de preços
53,6256 € - 50,9441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    63.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    21.1 mm
  • Força máxima
    17265.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    17.8 mm