Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10635360
1218687
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 46,4706 € |
| 50 + | 44,1466 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 1.969 in |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 50.0 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Deflexão máxima | 1.559 in |
| Deflexão máxima | 39.6 mm |
| Força máxima | 13535.0 N |
| Força máxima | 13535.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 1.134 in |
| Deflexão máxima de operação | 28.8 mm |
| Força operacional máxima | 9827.0 N |
| Força operacional máxima | 9827.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 19.6 mm |
| Deflexão operacional ótima | 0.772 in |
| Comprimento total | 4.528 in |
| Comprimento total | 115.0 mm |
| Diâmetro da vara | 0.984 in |
| Diâmetro da vara | 25.0 mm |
| Flexibilidade da mola | 341.8 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 341.8 Nmm |
| Cor | Amarelo |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | De resistência extremamente alta |