Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10631638
1218587
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 8 - 39 | 63,3601 € |
| 40 + | 60,192 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 63.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 2.48 in |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Deflexão máxima | 35.1 mm |
| Deflexão máxima | 1.382 in |
| Força máxima | 15374.0 N |
| Força máxima | 15374.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 1.205 in |
| Deflexão máxima de operação | 30.6 mm |
| Força operacional máxima | 13403.0 N |
| Força operacional máxima | 13403.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 0.803 in |
| Deflexão operacional ótima | 20.4 mm |
| Comprimento total | 102.0 mm |
| Comprimento total | 4.016 in |
| Diâmetro da vara | 1.496 in |
| Diâmetro da vara | 38.0 mm |
| Flexibilidade da mola | 438.0 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 438.0 Nmm |
| Cor | Vermelho |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Heavy Duty |