Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10631669
1218590
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 6 - 29 | 87,0859 € |
| 30 + | 82,733 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 63.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 2.48 in |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Deflexão máxima | 56.5 mm |
| Deflexão máxima | 2.224 in |
| Força máxima | 15199.0 N |
| Força máxima | 15199.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 45.6 mm |
| Deflexão máxima de operação | 1.795 in |
| Força operacional máxima | 12266.0 N |
| Força operacional máxima | 12266.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 28.0 mm |
| Deflexão operacional ótima | 1.102 in |
| Comprimento total | 5.984 in |
| Comprimento total | 152.0 mm |
| Diâmetro da vara | 1.496 in |
| Diâmetro da vara | 38.0 mm |
| Flexibilidade da mola | 269.0 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 269.0 Nmm |
| Cor | Vermelho |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Heavy Duty |