10414699
1218598
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 0,9848 € |
| 50 + | 0,9361 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 0.394 in |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 10.0 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Deflexão máxima | 0.453 in |
| Deflexão máxima | 11.5 mm |
| Força máxima | 293.0 N |
| Força máxima | 293.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 0.374 in |
| Deflexão máxima de operação | 9.5 mm |
| Força operacional máxima | 221.0 N |
| Força operacional máxima | 221.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 0.256 in |
| Deflexão operacional ótima | 6.5 mm |
| Comprimento total | 1.496 in |
| Comprimento total | 38.0 mm |
| Diâmetro da vara | 0.197 in |
| Diâmetro da vara | 5.0 mm |
| Flexibilidade da mola | 23.3 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 23.3 Nmm |
| Cor | Amarelo |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | De resistência extremamente alta |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar