Menu Procurar

Compression Springs

Em stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Stainless Steel, Carbon Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
341 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Flexibilidade da mola Comprimento total Comprimento carga a carga Diâmetro do fio Altura sólida aproximada Diâmetro exterior Material completo Comprar
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.76 Nmm
57.15 mm
22.23 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
Aço inoxidável 302
3,1783 € - 3,3458 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.16 Nmm
19.1 mm
121.13 N
2.1 mm
11.7 mm
15.2 mm
Aço inoxidável 302
3,1692 € - 3,3359 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.62 Nmm
38.1 mm
121.13 N
2.1 mm
18.7 mm
15.2 mm
Aço inoxidável 302
3,1692 € - 3,3359 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.95 Nmm
25.4 mm
121.13 N
2.1 mm
14.0 mm
15.2 mm
Aço inoxidável 302
3,1783 € - 3,3458 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.78 Nmm
22.35 mm
121.13 N
2.1 mm
12.9 mm
15.2 mm
Aço inoxidável 302
3,1783 € - 3,3458 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.01 Nmm
76.2 mm
121.13 N
2.1 mm
32.7 mm
15.2 mm
Aço inoxidável 302
3,1783 € - 3,3458 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.71 Nmm
101.6 mm
121.13 N
2.1 mm
42.1 mm
15.2 mm
Aço inoxidável 302
3,0443 € - 3,2044 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.16 Nmm
31.75 mm
106.42 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
Aço inoxidável 302
3,825 € - 4,0263 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.41 Nmm
63.5 mm
167.96 N
2.4 mm
28.6 mm
18.3 mm
Aço inoxidável 302
3,825 € - 4,0263 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.47 Nmm
44.45 mm
167.96 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
Aço inoxidável 302
3,8225 € - 4,0235 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.85 Nmm
38.1 mm
167.96 N
2.4 mm
19.4 mm
18.3 mm
Aço inoxidável 302
3,0644 € - 3,2259 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.12 Nmm
76.2 mm
106.42 N
2.1 mm
28.9 mm
18.3 mm
Aço inoxidável 302
3,0443 € - 3,2044 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.25 Nmm
57.15 mm
106.42 N
2.1 mm
22.9 mm
18.3 mm
Aço inoxidável 302
3,1692 € - 3,3359 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.96 Nmm
95.25 mm
121.13 N
2.1 mm
39.7 mm
15.2 mm
Aço inoxidável 302
3,0644 € - 3,2259 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.43 Nmm
69.85 mm
106.42 N
2.1 mm
26.9 mm
18.3 mm
Aço inoxidável 302
3,0443 € - 3,2044 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.59 Nmm
25.4 mm
106.42 N
2.1 mm
12.9 mm
18.3 mm
Aço inoxidável 302
3,825 € - 4,0263 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.80 Nmm
19.1 mm
167.96 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
Aço inoxidável 302
3,825 € - 4,0263 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.91 Nmm
76.2 mm
167.96 N
2.4 mm
33.2 mm
18.3 mm
Aço inoxidável 302
1,946 € - 2,0482 € 5 Em stock
3.21 Nmm
63.5 mm
85.22 N
1.6 mm
27.5 mm
12.2 mm
Aço inoxidável 302
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.62 Nmm
15.75 mm
22.23 N
1.1 mm
4.6 mm
15.2 mm
Aço inoxidável 302
  • de 18
Mola de compressão 15.2 mm 57.15 mm 0.76 Nmm

10437308

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    11.1 mm
  • Comprimento carga a carga
    22.23 N
  • Comprimento carregado
    27.8 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 19.1 mm 24.16 Nmm

10439067

Intervalo de preços
3,3458 € - 3,1783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    11.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    121.13 N
  • Comprimento carregado
    14.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 38.1 mm 10.62 Nmm

10414873

Intervalo de preços
3,3359 € - 3,1692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    18.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    121.13 N
  • Comprimento carregado
    26.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 25.4 mm 16.95 Nmm

10437124

Intervalo de preços
3,3359 € - 3,1692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    14.0 mm
  • Comprimento carga a carga
    121.13 N
  • Comprimento carregado
    18.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 22.35 mm 19.78 Nmm

10437131

Intervalo de preços
3,3458 € - 3,1783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    12.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    121.13 N
  • Comprimento carregado
    16.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 76.2 mm 5.01 Nmm

10437100

Intervalo de preços
3,3458 € - 3,1783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    32.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    121.13 N
  • Comprimento carregado
    52.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 101.6 mm 3.71 Nmm

10437025

Intervalo de preços
3,3458 € - 3,1783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    42.1 mm
  • Comprimento carga a carga
    121.13 N
  • Comprimento carregado
    68.9 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 18.3 mm 31.75 mm 8.16 Nmm

10437162

Intervalo de preços
3,2044 € - 3,0443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    14.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    106.42 N
  • Comprimento carregado
    18.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 63.5 mm 8.41 Nmm

10633786

Intervalo de preços
4,0263 € - 3,825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    28.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    167.96 N
  • Comprimento carregado
    43.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 44.45 mm 12.47 Nmm

10638071

Intervalo de preços
4,0263 € - 3,825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    21.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    167.96 N
  • Comprimento carregado
    31.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 38.1 mm 14.85 Nmm

10635049

Intervalo de preços
4,0235 € - 3,8225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    19.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    167.96 N
  • Comprimento carregado
    26.8 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 76.2 mm 3.12 Nmm

10437117

Intervalo de preços
3,2259 € - 3,0644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    28.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    106.42 N
  • Comprimento carregado
    42.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 57.15 mm 4.25 Nmm

10419144

Intervalo de preços
3,2044 € - 3,0443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    22.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    106.42 N
  • Comprimento carregado
    32.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 15.2 mm 95.25 mm 3.96 Nmm

10437148

Intervalo de preços
3,3359 € - 3,1692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    39.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    121.13 N
  • Comprimento carregado
    64.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 18.3 mm 69.85 mm 3.43 Nmm

10437070

Intervalo de preços
3,2259 € - 3,0644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    26.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    106.42 N
  • Comprimento carregado
    38.8 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 25.4 mm 10.59 Nmm

10437193

Intervalo de preços
3,2044 € - 3,0443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    12.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    106.42 N
  • Comprimento carregado
    15.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 19.1 mm 34.80 Nmm

10445488

Intervalo de preços
4,0263 € - 3,825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    12.5 mm
  • Comprimento carga a carga
    167.96 N
  • Comprimento carregado
    14.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 76.2 mm 6.91 Nmm

10638118

Intervalo de preços
4,0263 € - 3,825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    33.2 mm
  • Comprimento carga a carga
    167.96 N
  • Comprimento carregado
    51.9 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 12.2 mm 63.5 mm 3.21 Nmm

10234426

Intervalo de preços
2,0482 € - 1,946 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    27.5 mm
  • Comprimento carga a carga
    85.22 N
  • Comprimento carregado
    37.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    12.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 15.75 mm 2.62 Nmm

10439043

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    22.23 N
  • Comprimento carregado
    7.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm