Menu Procurar

Mola de compressão 15.2 mm 95.25 mm 3.96 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 95.25 mm long, with a 15.24 mm outside diameter and 3.96 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Referência da Essentra:

10437148

Número de peça do fabricante:

1217347

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 3,3359 €
150 + 3,1692 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

100,08 €

30 x 3,3359 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura sólida aproximada 39.7 mm
Comprimento carga a carga 121.13 N
Comprimento carregado 64.6 mm
Temperatura máxima de aplicação 230 °C
Diâmetro exterior 15.2 mm
Comprimento total 95.25 mm
Flexibilidade da mola 3.96 Nmm
Diâmetro do fio 2.1 mm
Material completo Aço inoxidável 302

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos