Menu Procurar

Mola de compressão 18.3 mm 76.2 mm 3.12 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 76.2 mm long, with a 18.29 mm outside diameter and 3.12 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Referência da Essentra:

10437117

Número de peça do fabricante:

1217359

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 3,2259 €
150 + 3,0644 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

96,78 €

30 x 3,2259 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura sólida aproximada 28.9 mm
Comprimento carga a carga 106.42 N
Comprimento carregado 42.2 mm
Temperatura máxima de aplicação 230 °C
Diâmetro exterior 18.3 mm
Comprimento total 76.2 mm
Flexibilidade da mola 3.12 Nmm
Diâmetro do fio 2.1 mm
Material completo Aço inoxidável 302

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos