10234426
1217315
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 30 - 149 | 2,0482 € |
| 150 + | 1,946 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 1.083 in |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 27.5 mm |
| Comprimento carga a carga | 85.22 N |
| Comprimento carga a carga | 85.22 N |
| Comprimento carregado | 1.457 in |
| Comprimento carregado | 37.0 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Diâmetro exterior | 0.48 in |
| Diâmetro exterior | 12.2 mm |
| Comprimento total | 63.5 mm |
| Comprimento total | 2.5 in |
| Flexibilidade da mola | 3.21 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 3.21 Nmm |
| Diâmetro do fio | 0.063 in |
| Diâmetro do fio | 1.6 mm |
| Material completo | Aço inoxidável 302 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar