10439067
1217334
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 30 - 149 | 3,2578 € |
| 150 + | 3,0948 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 0.461 in |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 11.7 mm |
| Comprimento carga a carga | 121.13 N |
| Comprimento carga a carga | 121.13 N |
| Comprimento carregado | 0.555 in |
| Comprimento carregado | 14.1 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Diâmetro exterior | 15.2 mm |
| Diâmetro exterior | 0.598 in |
| Comprimento total | 0.752 in |
| Comprimento total | 19.1 mm |
| Flexibilidade da mola | 24.16 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 24.16 Nmm |
| Diâmetro do fio | 0.083 in |
| Diâmetro do fio | 2.1 mm |
| Material completo | Aço inoxidável 302 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar