Menu Procurar

Comprar pilares de fixação de PCI - fixação dupla/seta/seta

Em stock

Estes espaçadores são facilmente montados à mão. As extremidades são fixações da ponta da flecha e são mantidas firmemente no lugar com as asas de tensionamento. Disponível em vários estilos para diferentes tamanhos de furo, espessuras de painel e materiais

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
285 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,13 € - 0,1369 € 51000 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1665 € - 0,1752 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
15.9 mm
0,2967 € - 0,3123 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
12.0 mm
0,184 € - 0,1937 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
20.0 mm
0,161 € - 0,1695 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.0 mm
0,1448 € - 0,1524 € 361 Em stock
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
12.0 mm
0,199 € - 0,2094 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
25.0 mm
0,1718 € - 0,1809 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
17.0 mm
0,142 € - 0,1496 € 307 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
11.2 mm
0,1276 € - 0,1343 € 2000 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,1347 € - 0,1418 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,3691 € - 0,3885 € 800 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
11.5 mm
0,3627 € - 0,3821 € 6700 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
3.0 mm
0,3906 € - 0,4122 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
4.0 mm
0,3906 € - 0,4122 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,4617 € - 0,4854 € 3598 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.2 mm
0,4046 € - 0,4262 € 11082 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
8.0 mm
0,4046 € - 0,4262 € 9800 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
10.5 mm
0,4046 € - 0,4262 € 5902 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
6.0 mm
0,4617 € - 0,4854 € 10000 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
12.7 mm
  • de 15
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150856

Intervalo de preços
0,1369 € - 0,13 €

Níveis de stock
51000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151198

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10606810

Intervalo de preços
0,3123 € - 0,2967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150795

Intervalo de preços
0,1937 € - 0,184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150832

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150993

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1448 €

Níveis de stock
361 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 25.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151020

Intervalo de preços
0,2094 € - 0,199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 17.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150788

Intervalo de preços
0,1809 € - 0,1718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 11.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150757

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
307 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150825

Intervalo de preços
0,1343 € - 0,1276 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150870

Intervalo de preços
0,1418 € - 0,1347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 11.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10332177

Intervalo de preços
0,3885 € - 0,3691 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332214

Intervalo de preços
0,3821 € - 0,3627 €

Níveis de stock
6700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10331934

Intervalo de preços
0,4122 € - 0,3906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 7.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332085

Intervalo de preços
0,4122 € - 0,3906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 11.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10332122

Intervalo de preços
0,4854 € - 0,4617 €

Níveis de stock
3598 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332269

Intervalo de preços
0,4262 € - 0,4046 €

Níveis de stock
11082 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 10.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10332306

Intervalo de preços
0,4262 € - 0,4046 €

Níveis de stock
9800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10331989

Intervalo de preços
0,4262 € - 0,4046 €

Níveis de stock
5902 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10332023

Intervalo de preços
0,4854 € - 0,4617 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm