Menu Procurar

Apoio Snap Lock 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

Este suporte para painéis de circuitos de orelhas de bloqueio duplo pode ser instalado facilmente à mão. As orelhas proporcionam uma tensão extra para manter uma ligação rígida. Este artigo é fabricado em material com classificação UL94-V2
Referência da Essentra:

10331989

Número de peça do fabricante:

100830800002

5902 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,4262 €
500 + 0,4046 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

42,62 €

100 x 0,4262 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por seta de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do furo A 3.5 mm
Diâmetro do furo B 3.5 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.4 - 1.8 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.4 - 1.8 mm
Comprimento do espaçador 6.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 3.8 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 3.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos