10150870
CBDLS630A
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1418 € |
| 5000 + | 0,1347 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Natural |
|---|---|
| Tipo de fixação furo A | Fixação por seta de bloqueio |
| Tipo de fixação furo B | Fixação por seta de bloqueio |
| Diâmetro do furo A | 3.5 mm |
| Diâmetro do furo A | 0.138 in |
| Diâmetro do furo B | 3.5 mm |
| Diâmetro do furo B | 0.138 in |
| Intervalo de espessura do painel A | 0.8 - 1.6 mm |
| Intervalo de espessura do painel A | 0.031 - 0.063 in |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.8 - 2.0 mm |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.031 - 0.079 in |
| Comprimento do espaçador | 0.315 in |
| Comprimento do espaçador | 8.0 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio A | 0.157 in |
| Altura da cabeça de bloqueio A | 4.0 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 0.098 in |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 2.5 mm |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar