Menu Procurar

Comprar pilares de fixação de PCI - fixação dupla/seta/seta

Em stock

Estes espaçadores são facilmente montados à mão. As extremidades são fixações da ponta da flecha e são mantidas firmemente no lugar com as asas de tensionamento. Disponível em vários estilos para diferentes tamanhos de furo, espessuras de painel e materiais

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
285 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,2687 € - 0,2828 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
5.0 mm
0,1773 € - 0,1866 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
20.0 mm
0,185 € - 0,2092 € 2000 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,2127 € - 0,2405 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,185 € - 0,2092 € 955 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,185 € - 0,2092 € 362 Em stock
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,185 € - 0,2092 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,185 € - 0,2092 € 1874 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1347 € - 0,1418 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
7.0 mm
0,1935 € - 0,2037 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
25.4 mm
0,142 € - 0,1496 € 307 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
11.2 mm
0,132 € - 0,139 € 5000 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1312 € - 0,138 € 2016 Em stock
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,157 € - 0,1652 € 2000 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
9.5 mm
0,1347 € - 0,1418 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
6.3 mm
0,1704 € - 0,1795 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
8.0 mm
0,1448 € - 0,1524 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,142 € - 0,1496 € 980 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.2 mm
0,1704 € - 0,1795 € 1988 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
18.0 mm
0,161 € - 0,1695 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.0 mm
  • de 15
Apoio Snap Lock 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10580264

Intervalo de preços
0,2828 € - 0,2687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150634

Intervalo de preços
0,1866 € - 0,1773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004173

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,185 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

10004203

Intervalo de preços
0,2405 € - 0,2127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004241

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,185 €

Níveis de stock
955 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004043

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,185 €

Níveis de stock
362 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm
Apoio Snap Lock 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10557440

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004135

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,185 €

Níveis de stock
1874 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150726

Intervalo de preços
0,1418 € - 0,1347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150818

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,1935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 11.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150757

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
307 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150719

Intervalo de preços
0,139 € - 0,132 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150955

Intervalo de preços
0,138 € - 0,1312 €

Níveis de stock
2016 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151167

Intervalo de preços
0,1652 € - 0,157 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 6.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150962

Intervalo de preços
0,1418 € - 0,1347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151068

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,1704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150900

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 11.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150894

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150924

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,1704 €

Níveis de stock
1988 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150832

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm