10332023
100831200002
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,4854 € |
| 500 + | 0,4617 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Natural |
|---|---|
| Tipo de fixação furo A | Fixação por seta de bloqueio |
| Tipo de fixação furo B | Fixação por seta de bloqueio |
| Diâmetro do furo A | 0.138 in |
| Diâmetro do furo A | 3.5 mm |
| Diâmetro do furo B | 3.5 mm |
| Diâmetro do furo B | 0.138 in |
| Intervalo de espessura do painel A | 1.4 - 1.8 mm |
| Intervalo de espessura do painel A | 0.055 - 0.071 in |
| Intervalo de espessura do painel B | 1.4 - 1.8 mm |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.055 - 0.071 in |
| Comprimento do espaçador | 12.7 mm |
| Comprimento do espaçador | 0.5 in |
| Altura da cabeça de bloqueio A | 0.146 in |
| Altura da cabeça de bloqueio A | 3.7 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 3.7 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 0.146 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar