Menu Procurar

Abraçadeiras de torção separadoras

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo compatível Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Método de montagem Comprar
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
10.2 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.6 mm
Pressionar dentro de
10030837 0,0761 € - 0,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,2618 € - 0,3003 € 5 Em stock
Natural
Fir Tree
0,2618 € - 0,3003 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Fir Tree
0,0751 € - 0,0936 € 5000 Em stock
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,2733 € - 0,3374 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Adhesive
0,0681 € - 0,0851 € 15000 Em stock
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,2618 € - 0,3003 € 860 Em stock
Natural
Fir Tree
0,2618 € - 0,3003 € 2881 Em stock
Natural
Fir Tree
0,0662 € - 0,0824 € 19375 Em stock
Natural
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
  • de 37
Abraçadeiras de torção Clip On 15.2 mm PA Natural

10113271

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 15.2 mm PA Natural

10113318

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    24.0 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 12.7 mm PA Natural

10113158

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 12.7 mm PA Natural

10113196

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    24.0 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 10.2 mm PA Natural

10113028

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 15.2 mm PA Natural

10113240

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    16.0 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 12.7 mm PA Natural

10113219

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    26.0 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 7.6 mm PA Natural

10112915

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Abraçadeiras de torção 4.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030837

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Altura geral
    32.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
Abraçadeiras de torção 10.2 mm 12.7 mm 46.8 mm Nylon 6/6 Natural

10000540

Intervalo de preços
0,3003 € - 0,2618 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    11.1 mm
  • Largura da base
    8.3 mm
  • Altura geral
    46.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
Abraçadeiras de torção 17.8 mm 20.3 mm 53.2 mm Nylon 6/6 Natural

10000557

Intervalo de preços
0,3003 € - 0,2618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    11.1 mm
  • Largura da base
    8.3 mm
  • Altura geral
    53.2 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Cor
    Natural
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030790

Intervalo de preços
0,0936 € - 0,0751 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Altura geral
    46.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 45.3 mm Nylon 6/6 Natural

10011034

Intervalo de preços
0,3374 € - 0,2733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
  • Altura geral
    45.3 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Cor
    Natural
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030783

Intervalo de preços
0,0851 € - 0,0681 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Altura geral
    46.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10488003

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Altura geral
    53.2 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 40.5 mm Nylon 6/6 Natural

10000526

Intervalo de preços
0,3003 € - 0,2618 €

Níveis de stock
860 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    11.1 mm
  • Largura da base
    8.3 mm
  • Altura geral
    40.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Cor
    Natural
Abraçadeiras de torção 17.8 mm 20.3 mm 56.3 mm Nylon 6/6 Natural

10000564

Intervalo de preços
0,3003 € - 0,2618 €

Níveis de stock
2881 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    11.1 mm
  • Largura da base
    8.3 mm
  • Altura geral
    56.3 mm
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10030820

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
19375 Em stock
Características
  • Altura geral
    32.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fir Tree
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033760

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Altura geral
    33.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030806

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Altura geral
    53.2 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm