10000540
BHKL-450-6-01
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3003 € |
| 5000 - 9999 | 0,2775 € |
| 10000 + | 0,2618 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Comprimento da base | 0.437 in |
|---|---|
| Comprimento da base | 11.1 mm |
| Largura da base | 8.3 mm |
| Largura da base | 0.327 in |
| Altura geral | 1.843 in |
| Altura geral | 46.8 mm |
| Comprimento do espaçador | 0.374 in |
| Comprimento do espaçador | 9.5 mm |
| Cor | Natural |
| Método de montagem | Fir Tree |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Descrição UL/CSA | UL E70062 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar