Menu Procurar

Abraçadeiras de torção separadoras

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo compatível Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Método de montagem Comprar
0,0662 € - 0,0824 € 2563 Em stock
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0662 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,0662 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,0662 € - 0,0824 € 955 Em stock
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,0761 € - 0,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,0662 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,0662 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,0662 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
20.3 mm
Fir Tree
0,0662 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
20.3 mm
Fir Tree
0,1114 € - 0,1237 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € 122 Em stock
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € 2000 Em stock
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Snap-Lock
0,0634 € - 0,079 € 79000 Em stock
6.5 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Snap-Lock
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
7.6 mm
Pressionar dentro de
  • de 37
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033913

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
2563 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Altura geral
    40.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10033982

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Altura geral
    53.2 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10031049

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Altura geral
    73.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    31.8 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034002

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
955 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Altura geral
    45.2 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
Abraçadeiras de torção 12.7 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10031094

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Altura geral
    53.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034019

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Altura geral
    47.2 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034033

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Altura geral
    49.2 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10031100

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Altura geral
    64.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10031124

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Altura geral
    70.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
Abraçadeiras de torção 36.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10031148

Intervalo de preços
0,1237 € - 0,1114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    50.3 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fir Tree
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10032787

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10032800

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10029855

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
122 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10032831

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10032794

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeira de torção 23.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10639429

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    42.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10034309

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
79000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10031582

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeira de torção 27.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10488072

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    39.1 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030264

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm