Menu Procurar

Abraçadeiras de torção 19.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

As abraçadeiras de torção separadoras proporcionam uma solução fácil para fixar cabos rapidamente e a uma distância segura de outros itens que possam interferir. Uma única torção é o suficiente para fixar os cabos no lugar, poupando tempo e esforço.
Referência da Essentra:

10030820

Número de peça do fabricante:

STL-3-250-3-01

20375 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 9999 0,0824 €
10000 + 0,0662 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

82,40 €

1000 x 0,0824 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura geral 32.6 mm
Comprimento do espaçador 4.8 mm
Cor Natural
Método de montagem Fir Tree
Material completo Poliamida 66
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Descrição UL/CSA UL E70062
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos