Menu Procurar

Abraçadeiras de torção separadoras

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo compatível Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Método de montagem Comprar
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,1475 € - 0,1553 € 9361 Em stock
4.8 mm
Natural
14.8 mm
Pressionar dentro de
0,1475 € - 0,1553 € 3186 Em stock
4.8 mm
Natural
15.6 mm
Pressionar dentro de
0,1114 € - 0,1237 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,1114 € - 0,1237 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,1114 € - 0,1237 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,0662 € - 0,0824 € 39800 Em stock
Natural
Snap-Lock
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
7.6 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
7.6 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
10.2 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
10.2 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Pressionar dentro de
0,0761 € - 0,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Snap-Lock
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € 956 Em stock
4.8 mm
Natural
20.3 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
  • de 37
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10029749

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção Pressionar dentro de 14.8 mm PA Natural

10246214

Intervalo de preços
0,1553 € - 0,1475 €

Níveis de stock
9361 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    14.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    1.4 mm
  • Cor
    Natural
Abraçadeiras de torção Pressionar dentro de 15.6 mm PA Natural

10246252

Intervalo de preços
0,1553 € - 0,1475 €

Níveis de stock
3186 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    1.1 mm
  • Cor
    Natural
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10031322

Intervalo de preços
0,1237 € - 0,1114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10031360

Intervalo de preços
0,1237 € - 0,1114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10031346

Intervalo de preços
0,1237 € - 0,1114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 27.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10031384

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
39800 Em stock
Características
  • Altura geral
    40.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 4.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10031865

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10031872

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10031889

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10031902

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10032053

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10032114

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 4.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10032152

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 36.8 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10032169

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    58.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10029688

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10029725

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10029756

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
956 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10029794

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 12.7 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10032077

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm