Te zestawy skrzyżowanych szyn rolkowych to układy ruchu liniowego zapewniające pozycjonowanie i płynne prowadzenie. Ich konstrukcja — dwie równoległe szyny ze skrzyżowanymi łożyskami wałeczkowymi — gwarantuje wysoce precyzyjny ruch liniowy i wyjątkową nośność.
Zapewniają równomierne rozłożenie obciążenia, co minimalizuje ugięcie i gwarantuje doskonałą powtarzalność, a tym samym precyzyjne sterowanie ruchem. Z uwagi na niewielkie gabaryty idealnie sprawdzają się w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni lub w konstrukcjach kompaktowych.
Zestawy składają się z czterech szyn, z których każda jest wyposażona w dwa elementy ustalające wałeczki i osiem śrub. Są odporne na korozję i wytrzymują temperaturę od -40C do +80C. Są używane w przemyśle, motoryzacji, w urządzeniach medycznych, obrabiarkach i w zastosowaniach obronnych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Skok maks. | d3 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512,24 zł - 682,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
154.0
|
M5
|
200.0
|
||
| 6 797,524 zł - 9 063,3514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
824.0
|
M10
|
1000.0
|
||
| 404,503 zł - 539,3374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
45.0
|
M2
|
60.0
|
||
| 316,545 zł - 422,0598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
44.0
|
M3
|
60.0
|
||
| 348,957 zł - 465,2765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
37.0
|
M2
|
50.0
|
||
| 500,521 zł - 667,3756 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
61.0
|
M2
|
80.0
|
||
| 500,521 zł - 667,3756 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
100.0
|
M3
|
120.0
|
||
| 953,73 zł - 1 271,6251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
148.0
|
M3
|
180.0
|
||
| 4 159,346 zł - 5 545,765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
805.0
|
M8
|
1000.0
|
||
| 6 153,151 zł - 8 204,2017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
894.0
|
M8
|
1100.0
|
||
| 339,112 zł - 452,1634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
54.0
|
M5
|
80.0
|
||
| 405,854 zł - 541,1236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
72.0
|
M3
|
90.0
|
||
| 426,111 zł - 568,134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
86.0
|
M3
|
105.0
|
||
| 215,822 zł - 287,7483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
34.0
|
M4
|
50.0
|
||
| 252,94 zł - 337,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
13.0
|
M2
|
20.0
|
||
| 263,831 zł - 351,7456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
21.0
|
M2
|
30.0
|
||
| 316,545 zł - 422,0598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
29.0
|
M2
|
40.0
|
||
| 749,409 zł - 999,2118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
224.0
|
M4
|
275.0
|
||
| 342,161 zł - 456,215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
80.0
|
M6
|
100.0
|
||
| 426,111 zł - 568,134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
53.0
|
M2
|
70.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować