Menu Search

Zestaw szyny z wałeczkami krzyżowymi 50.0 M2 4.0 Stal

Te zestawy skrzyżowanych szyn rolkowych to układy ruchu liniowego zapewniające płynne pozycjonowanie i prowadzenie. Odpowiadają za równomierny rozkład obciążeń i idealnie nadają się do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Są odporne na korozję i wytrzymują temperaturę od -40°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20161927

Numer produktu produkcyjny:

20161927

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 465,2765 zł
5 - 9 418,7489 zł
10 - 19 395,485 zł
20 + 348,957 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

465,28 zł

1 x 465,2765 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 50.0
Skok maks. 37.0
w1 4.0
d1 1.65
d2 3.0
d3 M2
h1 +0|-0.3 8.5
h2 3.9
h3 1.8
l2 10.0
l3 5.0
l4 1.3
w2 1.4
Liczba wałów 11.0
Dyn. load C max. kN 1.38
Static load C0 max. kN 1.58
Waga kg 0.02
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt