Menu Search

Zestaw szyny z wałeczkami krzyżowymi 200.0 M5 11.0 Stal

Te zestawy skrzyżowanych szyn rolkowych to układy ruchu liniowego zapewniające płynne pozycjonowanie i prowadzenie. Odpowiadają za równomierny rozkład obciążeń i idealnie nadają się do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Są odporne na korozję i wytrzymują temperaturę od -40°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20161880

Numer produktu produkcyjny:

20161880

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 682,9719 zł
5 - 9 614,6617 zł
10 - 19 580,5065 zł
20 + 512,24 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

682,97 zł

1 x 682,9719 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 200.0
Skok maks. 154.0
w1 11.0
d1 4.3
d2 7.5
d3 M5
h1 +0|-0.3 22.0
h2 10.0
h3 4.5
l2 40.0
l3 20.0
l4 2.0
w2 4.1
Liczba wałów 18.0
Dyn. load C max. kN 22.1
Static load C0 max. kN 21.1
Waga kg 0.60
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt