Menu Search

Zestaw szyny z wałeczkami krzyżowymi 1100.0 M8 22.0 Stal

Te zestawy skrzyżowanych szyn rolkowych to układy ruchu liniowego zapewniające płynne pozycjonowanie i prowadzenie. Odpowiadają za równomierny rozkład obciążeń i idealnie nadają się do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Są odporne na korozję i wytrzymują temperaturę od -40°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20159337

Numer produktu produkcyjny:

20159337

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 8 204,2017 zł
5 - 9 7 383,7816 zł
10 - 19 6 973,5715 zł
20 + 6 153,151 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

8 204,20 zł

1 x 8 204,2017 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 1100.0
Skok maks. 894.0
w1 22.0
d1 6.8
d2 10.5
d3 M8
h1 +0|-0.3 44.0
h2 20.2
h3 9.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 5.2
Liczba wałów 47.0
Dyn. load C max. kN 337.0
Static load C0 max. kN 341.0
Waga kg 13.50
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt