20162009
20162009
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 541,1236 zł |
| 5 - 9 | 487,0156 zł |
| 10 - 19 | 459,9616 zł |
| 20 + | 405,854 zł |
| l1 | 90.0 |
|---|---|
| Skok maks. | 72.0 |
| w1 | 6.0 |
| d1 | 2.55 |
| d2 | 4.4 |
| d3 | M3 |
| h1 +0|-0.3 | 12.0 |
| h2 | 5.5 |
| h3 | 2.5 |
| l2 | 15.0 |
| l3 | 7.5 |
| l4 | 1.5 |
| w2 | 2.0 |
| Liczba wałów | 14.0 |
| Dyn. load C max. kN | 4.10 |
| Static load C0 max. kN | 4.09 |
| Waga kg | 0.08 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować