20162016
20162016
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 568,134 zł |
5 - 9 | 511,325 zł |
10 - 19 | 482,9204 zł |
20 + | 426,111 zł |
l1 | 105.0 |
---|---|
Skok maks. | 86.0 |
w1 | 6.0 |
d1 | 2.55 |
d2 | 4.4 |
d3 | M3 |
h1 +0|-0.3 | 12.0 |
h2 | 5.5 |
h3 | 2.5 |
l2 | 15.0 |
l3 | 7.5 |
l4 | 1.5 |
w2 | 2.0 |
Liczba wałów | 16.0 |
Dyn. load C max. kN | 4.69 |
Static load C0 max. kN | 4.67 |
Waga kg | 0.09 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować