20161897
20161897
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 337,2384 zł |
| 5 - 9 | 303,5189 zł |
| 10 - 19 | 286,6591 zł |
| 20 + | 252,94 zł |
| l1 | 20.0 |
|---|---|
| Skok maks. | 13.0 |
| w1 | 4.0 |
| d1 | 1.65 |
| d2 | 3.0 |
| d3 | M2 |
| h1 +0|-0.3 | 8.5 |
| h2 | 3.9 |
| h3 | 1.8 |
| l2 | 10.0 |
| l3 | 5.0 |
| l4 | 1.3 |
| w2 | 1.4 |
| Liczba wałów | 5.0 |
| Dyn. load C max. kN | 0.63 |
| Static load C0 max. kN | 0.72 |
| Waga kg | 0.01 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować