Menu Search

Zestaw szyny z wałeczkami krzyżowymi 275.0 M4 8.0 Stal

Te zestawy skrzyżowanych szyn rolkowych to układy ruchu liniowego zapewniające płynne pozycjonowanie i prowadzenie. Odpowiadają za równomierny rozkład obciążeń i idealnie nadają się do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Są odporne na korozję i wytrzymują temperaturę od -40°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20162153

Numer produktu produkcyjny:

20162153

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 999,2118 zł
5 - 9 899,2732 zł
10 - 19 849,3475 zł
20 + 749,409 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

999,21 zł

1 x 999,2118 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 275.0
Skok maks. 224.0
w1 8.0
d1 3.3
d2 6.0
d3 M4
h1 +0|-0.3 18.0
h2 8.3
h3 3.5
l2 25.0
l3 12.5
l4 2.0
w2 3.1
Liczba wałów 33.0
Dyn. load C max. kN 21.1
Static load C0 max. kN 25.1
Waga kg 0.49
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt