Te przeguby kulowo-gniazdowe mogą służyć do połączenia dwóch elementów na różne sposoby. Są mocne i trwałe, co gwarantuje niezawodne działanie, nawet przy ogromnych obciążeniach. Umożliwiają wydajny i precyzyjny ruch, płynne działanie i zmniejszone tarcie.
Składają się z końcówki w kształcie kuli i obudowy stanowiącej gniazdo — taka konstrukcja zapewnia dużą mobilność i elastyczność połączenia. Budowa komponentu pozwala na ruch obrotowy i kątowy, co świetnie sprawdza się w zastosowaniach wymagających ruchu w wielu kierunkach.
Są dostarczane bez nakrętki sześciokątnej. Dzięki łatwości instalacji i bezpieczeństwu połączenia są szeroko stosowane w układach automatyki przemysłowej oraz urządzeniach medycznych i budowlanych.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d4 | Gwint ręczny | d1 | l1 ±0.3 | Materiał | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,85 zł - 48,3574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
13.0
|
||
| 209,854 zł - 279,8194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
||
| 18,733 zł - 26,749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stal
|
16.0
|
||
| 46,528 zł - 66,4805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stal
|
22.0
|
||
| 8,582 zł - 12,2418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stal
|
13.0
|
||
| 42,737 zł - 61,0784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stal
|
22.0
|
||
| 200,792 zł - 267,7083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
||
| 18,951 zł - 27,0976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
13.0
|
||
| 44,872 zł - 64,0844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stal
|
22.0
|
||
| 42,084 zł - 60,12 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stal
|
22.0
|
||
| 20,214 zł - 28,8837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stal
|
16.0
|
||
| 9,279 zł - 13,2438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stal
|
13.0
|
||
| 7,972 zł - 11,4141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Stal
|
10.0
|
||
| 8,277 zł - 11,8497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Stal
|
10.0
|
||
| 6,84 zł - 9,7586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stal
|
8.0
|
||
| 28,535 zł - 40,777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stal
|
22.0
|
||
| 7,101 zł - 10,1507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stal
|
8.0
|
||
| 16,947 zł - 24,2223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
||
| 11,24 zł - 16,032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
||
| 40,603 zł - 58,0289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować