Menu Search

Przegub kulowy Prawa ręka 19.0 M14 Stal nierdzewna 303

Te prawe przeguby kulowo-gniazdowe umożliwiają płynny, ciągły ruch obrotowy i liniowy. Przegub może odchylać się we wszystkich kierunkach w wyniku obracania się kuli w gnieździe. Są wyposażone w nakrętkę sześciokątną i zapewniają trwałość, nawet przy pracy z wyjątkowo dużymi obciążeniami. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej (odpornej na korozję).
Numer produktu Essentra:

20213084

Numer produktu produkcyjny:

20213084

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 275,7395 zł
50 - 99 248,188 zł
100 - 199 220,5916 zł
200 + 206,8158 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

275,74 zł

1 x 275,7395 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Right Hand
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Waga g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Siła odciągania min. kg 10.0
Obciążenie statyczne maks. 800.0
Obciążenie dynamiczne C maks. kg 320.0
Siła wymagana do ruchu maks. Kg 10.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt