Menu Search

Przegub kulowy Lewa ręka 16.0 M10 Stal

Te lewe przeguby kulowo-gniazdowe umożliwiają płynny i ciągły ruch obrotowy i liniowy. Przegub może odchylać się we wszystkich kierunkach w wyniku obracania się kuli w gnieździe. Są wyposażone w nakrętkę sześciokątną i zapewniają trwałość, nawet przy pracy z wyjątkowo dużymi obciążeniami. Ponadto charakteryzują się łatwością montażu i użytkowania.
Numer produktu Essentra:

20212971

Numer produktu produkcyjny:

20212971

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 27,5515 zł
50 - 99 24,8143 zł
100 - 199 22,0322 zł
200 - 499 20,6865 zł
500 + 19,295 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

27,55 zł

1 x 27,5515 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Left Hand
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M10
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Waga g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Siła odciągania min. kg 8.0
Obciążenie statyczne maks. 400.0
Obciążenie dynamiczne C maks. kg 160.0
Siła wymagana do ruchu maks. Kg 8.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt