20217051
20217051
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 100,181 zł |
| 50 - 99 | 90,18 zł |
| 100 - 199 | 80,16 zł |
| 200 - 499 | 75,15 zł |
| 500 + | 70,14 zł |
| Gwint ręczny | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| l1 ±0.3 | 35.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 16.0 |
| d4 | 24.0 |
| h1 ±0.3 | 20.0 |
| Waga g | 103.8 |
| h2 ±0.3 | 16.0 |
| l2 min | 15.5 |
| A/F tol. h14 | 13.0 |
| Siła odciągania min. kg | 8.0 |
| Obciążenie statyczne maks. | 400.0 |
| Obciążenie dynamiczne C maks. kg | 160.0 |
| Siła wymagana do ruchu maks. Kg | 8.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować