Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20212865
20212865
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 13,6411 zł |
| 50 - 99 | 12,295 zł |
| 100 - 199 | 10,904 zł |
| 200 - 499 | 10,231 zł |
| 500 + | 9,5574 zł |
| Gwint ręczny | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 13.0 |
| l1 ±0.3 | 30.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 13.0 |
| d4 | 19.3 |
| h1 ±0.3 | 16.5 |
| Waga g | 53.1 |
| h2 ±0.3 | 13.0 |
| l2 min | 14.0 |
| A/F tol. h14 | 11.0 |
| Siła odciągania min. kg | 6.0 |
| Obciążenie statyczne maks. | 200.0 |
| Obciążenie dynamiczne C maks. kg | 80.0 |
| Siła wymagana do ruchu maks. Kg | 6.0 |
| Materiał | Stal |