20212872
20212872
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 25,5292 zł |
50 - 99 | 22,9589 zł |
100 - 199 | 20,4321 zł |
200 - 499 | 19,169 zł |
500 + | 17,862 zł |
Gwint ręczny | Prawa ręka |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 ±0.3 | 35.0 |
d2 | M10 |
d3 | 16.0 |
d4 | 24.0 |
h1 ±0.3 | 20.0 |
Waga g | 103.8 |
h2 ±0.3 | 16.0 |
l2 min | 15.5 |
A/F tol. h14 | 13.0 |
Siła odciągania min. kg | 8.0 |
Obciążenie statyczne maks. | 400.0 |
Obciążenie dynamiczne C maks. kg | 160.0 |
Siła wymagana do ruchu maks. Kg | 8.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować