Menu Search

Przegub kulowy Lewa ręka 19.0 M16 Stal

Te lewe przeguby kulowo-gniazdowe umożliwiają płynny i ciągły ruch obrotowy i liniowy. Przegub może odchylać się we wszystkich kierunkach w wyniku obracania się kuli w gnieździe. Są wyposażone w nakrętkę sześciokątną i zapewniają trwałość, nawet przy pracy z wyjątkowo dużymi obciążeniami. Ponadto charakteryzują się łatwością montażu i użytkowania.
Numer produktu Essentra:

20213015

Numer produktu produkcyjny:

20213015

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 68,4749 zł
50 - 99 61,6095 zł
100 - 199 54,7889 zł
200 - 499 51,3785 zł
500 + 47,9238 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

68,47 zł

1 x 68,4749 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Left Hand
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Waga g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Siła odciągania min. kg 10.0
Obciążenie statyczne maks. 800.0
Obciążenie dynamiczne C maks. kg 320.0
Siła wymagana do ruchu maks. Kg 10.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt