20212902
20212902
| Ilość | Cena jednostkowa netto: | 
|---|---|
| 1 - 49 | 60,12 zł | 
| 50 - 99 | 54,108 zł | 
| 100 - 199 | 48,096 zł | 
| 200 - 499 | 45,09 zł | 
| 500 + | 42,084 zł | 
| Gwint ręczny | Right Hand | 
|---|---|
| d1 | 19.0 | 
| l1 ±0.3 | 45.0 | 
| d2 | M14 | 
| d3 | 22.0 | 
| d4 | 30.0 | 
| h1 ±0.3 | 28.0 | 
| Waga g | 220.9 | 
| h2 ±0.3 | 22.0 | 
| l2 min | 21.5 | 
| A/F tol. h14 | 16.0 | 
| Siła odciągania min. kg | 10.0 | 
| Obciążenie statyczne maks. | 800.0 | 
| Obciążenie dynamiczne C maks. kg | 320.0 | 
| Siła wymagana do ruchu maks. Kg | 10.0 | 
| Materiał | Stal | 
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować