Pokrętła do samodzielnego montażu są zaprojektowane bez wewnętrznych elementów złącznych i umożliwiają zastosowanie szerokiej gamy opcji gwintowanych męskich i żeńskich wkładek, są dostępne w szerokiej gamie stylów, które pasują do każdego zastosowania. Te wciskane pokrętła zapewniają elastyczność w zakresie standardowego sprzętu i śrub z łbem gniazdowym.
Grupa SR: SR1580
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Średnica piasty | Wysokość pokrętła | Wysokość piasty | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,634 zł - 1,5533 zł | 460 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.63 in
16 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
0,8875 zł - 2,1746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.63 in
16 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
0,7964 zł - 1,9513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,6722 zł - 1,6471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,7528 zł - 1,8445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,7911 zł - 1,9383 zł | 350 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,8572 zł - 2,1001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,8373 zł - 2,0516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,8981 zł - 2,2005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.78 in
45.2 mm
|
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7581 zł - 1,8574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,8479 zł - 2,0775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,7105 zł - 1,7409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,7621 zł - 1,8671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,9812 zł - 4,854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.382 in
35.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
2,602 zł - 6,3749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
5,9304 zł - 14,5296 zł | 350 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
7,9249 zł - 19,416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
12,9176 zł - 31,6481 zł | 400 Na stanie |
1.382 in
35.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
6,7097 zł - 16,4389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
7,9381 zł - 19,4483 zł | 360 Na stanie |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować