Menu Search

Pokrętło gwiazdowe 2.380 in M12 PP Czarny

Karbowane pokrętło mocujące (do samodzielnego montażu), wykonane z polipropylenu, przygotowane do połączenia z elementem mocującym na wcisk. Gwarantuje ergonomiczny chwyt.
Numer produktu Essentra:

10558751

Numer produktu produkcyjny:

KNH8-HEXF6-----

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 124 16,4389 zł
125 - 249 9,3936 zł
250 + 6,7097 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

410,97 zł

25 x 16,4389 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica piasty 31.8 mm
Wysokość piasty 15.7 mm
Średnica pokrętła 60.5 mm
Wysokość pokrętła 31.2 mm
Kolor gałki Black
Materiał pokrętła PP
Kod towaru 3926300090
Materiał gwintu Bez wkładki
Kolor Czarny
Rozmiar gwintu M12

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt