Menu Search

Pokrętło radełkowane 0.750 in M6 Acetal Czarny

Zakończenie cięgieł (do samodzielnego montażu), wykonane z polipropylenu, przygotowane do połączenia ze śrubą z łbem gniazdowym na wcisk. Są wyposażone w radełkowany uchwyt
Numer produktu Essentra:

10559024

Numer produktu produkcyjny:

KSM6----N5--5--

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 1,6471 zł
250 - 499 0,9412 zł
500 + 0,6722 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

82,36 zł

50 x 1,6471 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica piasty 13.2 mm
Wysokość piasty 3.6 mm
Średnica pokrętła 19.1 mm
Wysokość pokrętła 7.9 mm
Rodzaj uchwytu Uchwyt radełkowany
Kolor gałki Black
Materiał pokrętła Acetal
Kod towaru 3926300090
Materiał gwintu Bez wkładki
Kolor Czarny
Rozmiar gwintu M6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt