10558744
KNH8-HEX4P7----
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 40 - 199 | 20,0318 zł |
| 200 - 399 | 11,4467 zł |
| 400 + | 8,1762 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica piasty | 24.9 mm |
|---|---|
| Średnica piasty | 0.980 in |
| Wysokość piasty | 9.1 mm |
| Wysokość piasty | 0.360 in |
| Średnica pokrętła | 63.5 mm |
| Średnica pokrętła | 2.500 in |
| Wysokość pokrętła | 25.4 mm |
| Wysokość pokrętła | 1.000 in |
| Kolor gałki | Black |
| Materiał pokrętła | PP |
| Kod towaru | 3926300090 |
| Materiał gwintu | Bez wkładki |
| Kolor | Czarny |
| Rozmiar gwintu | M12 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować