Menu Search

Pokrętło radełkowane 1.000 in M8 Acetal Czarny

Zakończenie cięgieł (do samodzielnego montażu), wykonane z polipropylenu, przygotowane do połączenia ze śrubą z łbem gniazdowym na wcisk. Są wyposażone w radełkowany uchwyt
Numer produktu Essentra:

10559079

Numer produktu produkcyjny:

KSM8----N6--5--

350 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 1,9383 zł
250 - 499 1,1076 zł
500 + 0,7911 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

96,92 zł

50 x 1,9383 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica piasty 15 mm
Wysokość piasty 2.5 mm
Średnica pokrętła 25.4 mm
Wysokość pokrętła 9.7 mm
Rodzaj uchwytu Uchwyt radełkowany
Kolor gałki Black
Materiał pokrętła Acetal
Kod towaru 3926300090
Materiał gwintu Bez wkładki
Kolor Czarny
Rozmiar gwintu M8

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt