10558638
KNH5-HEX5S2----
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 50 - 249 | 4,9996 zł |
| 250 - 499 | 2,8569 zł |
| 500 + | 2,0406 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica piasty | 0.850 in |
|---|---|
| Średnica piasty | 21.6 mm |
| Wysokość piasty | 0.700 in |
| Wysokość piasty | 17.8 mm |
| Średnica pokrętła | 35.1 mm |
| Średnica pokrętła | 1.380 in |
| Wysokość pokrętła | 1.150 in |
| Wysokość pokrętła | 29.2 mm |
| Kolor gałki | Black |
| Materiał pokrętła | PP |
| Kod towaru | 3926300090 |
| Materiał gwintu | Bez wkładki |
| Kolor | Czarny |
| Rozmiar gwintu | M8 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować