10558669
KNH5-HEXF4-----
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 35 - 174 | 14,5296 zł |
| 175 - 349 | 8,3026 zł |
| 350 + | 5,9304 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica piasty | 1.250 in |
|---|---|
| Średnica piasty | 31.8 mm |
| Wysokość piasty | 0.280 in |
| Wysokość piasty | 7.1 mm |
| Średnica pokrętła | 1.750 in |
| Średnica pokrętła | 44.5 mm |
| Wysokość pokrętła | 0.860 in |
| Wysokość pokrętła | 21.8 mm |
| Kolor gałki | Black |
| Materiał pokrętła | PP |
| Kod towaru | 3926300090 |
| Materiał gwintu | Bez wkładki |
| Kolor | Czarny |
| Rozmiar gwintu | M8 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować